Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

070242
AZ-P3

Eaton Moeller® series Axle shaft for rear mounting, L=35.6mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Shaft extension
Catalog Number
070242
EAN
4015080702429
Product Length/Depth
47 mm
Product Height
11 mm
Product Width
11 mm
Product Weight
0.004 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Type
Shaft extension
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Cross section height
8 mm
Cross section width
8 mm
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
0 A
Shaft length
35.6 mm
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Material
Plastic

Exporter les caractéristiques du produit