Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

071835
HR317

Eaton Moeller® series AT4 Actuating roller lever, AT4, 40 mm, With roller from insulated material, l 30 mm, For use with R-AT4

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series AT4 Actuating roller lever
Catalog Number
071835
EAN
4015080718352
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
25 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
0.025 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Type
Actuating roller lever
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Roller from insulated material
Actuator type
Rotary lever
Actuator diameter
40 mm
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Lever length
30 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
  • Actuators
  • Components
Functions
For adding R-AT4 rotary drive

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.