Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

073250
+U-PKZ0(230V50HZ)

Eaton Moeller® series U-PKZ0 Undervoltage release PKZ0(4), PKE, AC, 230 V 50 Hz, Screw terminals, When ordered with basic unit

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series U-PKZ0 Accessory Undervoltage Release
Catalog Number
073250
EAN
4015080732501
Product Length/Depth
68 mm
Product Height
90 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.129 kg
Certifications
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
IEC 60947-4-1
CE marking
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
UL Listed
CSA certified

Caractéristiques du produit

Electric connection type
Screw connection
Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
0
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
230 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
230 V
Voltage type
AC
Suitable for
Motor safety switch

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.