Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

081209
CU-BAND4X15,5X0,8-BK

Eaton xEffect Multi-Layer Copper Band Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Copper strip, tinned, 200A, 4X15.5x0.8mm, black

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect Multi-Layer Copper Band Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalog Number
081209
EAN
4015080812098
Product Length/Depth
2000 mm
Product Height
6.2 mm
Product Width
18.5 mm
Product Weight
1.119 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Laminated
Busbar thickness
7.2 mm
Lamella thickness
0.8 mm
Number of fuse holders (knife blade)
4
Amperage rating
200 A

Exporter les caractéristiques du produit