Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

081301
F3A-4

Eaton xEffect Accessories LV systems Accessories and replacement parts for LV switchgear. Flange plate, IP66, insulating material, 6xM25/16 +8M32/20 +4xM16

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect Accessories cable flange plastic
Catalog Number
081301
EAN
4015080813019
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
140 mm
Product Width
230 mm
Product Weight
0.202 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Accessory CS
Accessory exterior fitting
Special features
With metric cable entry knockouts
Type
Accessory CS Accessory exterior fitting
Features
Pre-stamping
Accessory/spare part type
Flanges
Number of connector holes
0
Suitable for nominal thread (PG) - max
32
Suitable for nominal thread (PG) - min
16
Surface finishing
RAL 7035, light gray
Cable entry type
6 x M25/16
4 x M16
8 x M32/20
Degree of protection
Other
Surface protection
Untreated
Shape
Straight
Material
Plastic
Insulating material
Model
Cable screw gland
Thread type
None

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.