Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

082153
L-PKZ0(500V)

Eaton Moeller® series L-PKZ0 Indicator light, white, 500V neon lamp

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series L-PKZ0 Accessory Indicator light
Catalog Number
082153
EAN
4015080821533
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
17 mm
Product Width
17 mm
Product Weight
0.01 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Product Category
Accessories
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
Please enquire
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
Electric connection type
Cable
Fitted with:
Light source
Bezel color
Other
Lamp socket type
Other
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Number of pilot lights
5
Opening diameter
16 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Rated operational voltage (Ue) - max
500 V
Bezel material
Plastic
Degree of protection
IP65
NEMA Other
Lens color
White
Voltage type
AC/DC
Rated operational voltage (Ue) - min
415 V
Rated operational voltage (Ue) at AC - max
500 V
Rated operational voltage (Ue) at AC - min
415 V
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0.46 W
Color
White
Lens type
Rectangular
Flat
Rated control supply voltage
415 - 500 V (Us)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.