Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

082275
+W20,0

Eaton Moeller® series +W Screen winding, for DTZ transformer up to 20KVA

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series +W Accessory Screen winding
Catalog Number
082275
EAN
4015080822752
Product Length/Depth
0.002 mm
Product Height
0.002 mm
Product Width
0.002 mm
Product Weight
0.3 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
Electrical characteristics: all details for no-load loss, short-circuit loss (copper losses), short-circuit voltage and efficiency values relate to a temperature of 20 °C

Caractéristiques du produit

Features
Separate windings
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
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
40 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Duty factor
100 %
Insulation class
B
F
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.