Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

084356
WBW100-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Wall fixing bracket for CI housing, T=100mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci mounting profile fixing element
Catalog Number
084356
EAN
4015080843566
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
90 mm
Product Width
123 mm
Product Weight
0.559 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Floor-standing distribution board top mount
For wall-mounting and floor standing distribution boards
To secure the mounting frame at a distance of 100 mm from the wall
Special features
  • Including fixing sundries
  • To secure the mounting frame at a distance of 100 mm from the wall
  • Floor-standing distribution board top mount
Type
  • Accessory
  • Ci insulated enclosure
  • Distribution board assembly
Accessory/spare part type
Wall fixing bracket
Color
Other
RAL-number
0
Material
Steel
Model
Mounting bracket
Functions
Distribution board assembly

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.