Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

088104
+L-PKZ0-RT(400V)

Eaton Moeller® series L-PKZ0 Indicator light, red, 400V neon lamp, +type

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series L-PKZ0 Accessory Indicator light
Catalog Number
088104
EAN
4015080881049
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
17 mm
Product Width
17 mm
Product Weight
0.01 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Electric connection type
Cable
Fitted with:
Light source
Bezel color
Other
Lamp socket type
Other
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Number of pilot lights
1
Opening diameter
16 mm
Rated operational voltage (Ue) - max
400 V
Bezel material
Plastic
Degree of protection
IP65
NEMA Other
Lens color
Red
Voltage type
AC/DC
Rated operational voltage (Ue) - min
230 V
Rated operational voltage (Ue) at AC - max
400 V
Rated operational voltage (Ue) at AC - min
230 V
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0.46 W
Color
Red
Lens type
Flat
Rectangular
Rated control supply voltage
230 - 400 V (Us)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.