Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

090267
ISH2,8

Eaton Moeller® series RMQ16 Insulated ferrule

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Insulated ferrule
Catalog Number
090267
EAN
4015080902676
Product Length/Depth
19 mm
Product Height
5 mm
Product Width
3 mm
Product Weight
0.6 g
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Connector
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.