Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

090928
P-E27

Eaton Distribution parts, Fuse cover for S 27-1/c

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
090928
EAN
4015080909286
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
60 mm
Product Width
44 mm
Product Weight
0.016 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
S…-1/…
Cover for 1 pole fuse base
Fuse bases
Accessory
Number of poles
Single-pole
Frame
Other
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Functions
Accessory
Type
  • Accessory
  • Cover for 1 pole fuse base
  • Fuse bases
Special features
Standard front dimension 45 mm

Exporter les caractéristiques du produit

Schémas

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.