Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

091455
EZ-P1

Eaton Moeller® series EZ Center mounting accessories, with adapter plate, For use with T0-…/E, T3-…/E, P1-…/E

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series EZ Accessory Mounting set
Catalog Number
091455
EAN
4015080914556
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
48 mm
Product Width
48 mm
Product Weight
0.035 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Used with
T0-…/E, T3-…/E, P1-…/E, for single-hole fitting 22.3 mm
Type
Assembly kit
Accessories
Adapter plate
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Adapter plate
Accessory/spare part type
Adapter plate
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Functions
Center mounting

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.