Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

091487
L1-CI23

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Pre-drilled mounting plate, CI23-enclosure, L1

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci mounting plate metal pre-drilled
Catalog Number
091487
EAN
4015080914877
Product Length/Depth
3 mm
Product Height
162 mm
Product Width
225 mm
Product Weight
0.67 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Accessory for mounting systems
Mounting system
Basic enclosure
CI insulated enclosure
Special features
  • Holes drilled for metric thread
  • Including fixing screws
Type
  • Accessory for mounting systems
  • Basic enclosure
  • CI insulated enclosure
  • Mounting system
Features
Perforated
Accessory/spare part type
Pre-drilled mounting plates
Unit type
Modular system
Surface protection
Zinc coating
Material
Galvanized steel, 3 mm thick
Steel
Housing material
Galvanized steel, 3 mm thick
Holes drilled for devices
K50/1

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.