Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

093225
10LQ25

Eaton Moeller® series RMQ16 Insert label, transparent 10LQ25

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Insert label
Catalog Number
093225
EAN
4015080932253
Product Length/Depth
1 mm
Product Height
19 mm
Product Width
19 mm
Product Weight
0.9 g
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Type
Transparent insert plates
Features
Labelled
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Built-in diameter
16 mm
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories
Diameter
0 mm
Size
Front dimensions: 25 x 25 mm
Lens color
Gray
Design
Flat
Inscription
" OFF "
Lens shape
Square

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Instructions d'installation

mCAD model

Schémas

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.