Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

095540
FAK-S

Eaton Moeller® series FAK Housing cover grey, button, black

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series FAK Accessory Enclosure top
Catalog Number
095540
EAN
4015080955405
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
85 mm
Product Width
65 mm
Product Weight
0.222 kg
Certifications
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
UL 508
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03

Caractéristiques du produit

Actuator color
Black
Actuator function
Momentary
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Black
Connection to SmartWire-DT
No
Degree of protection
NEMA 13
IP Other
Ambient operating temperature - max
40 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories
Enclosure color
Gray

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.