Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

096233
L1-CI44

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Pre-drilled mounting plate, CI44-enclosure, L1

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci mounting plate metal pre-drilled
Catalog Number
096233
EAN
4015080962335
Product Length/Depth
3 mm
Product Height
375 mm
Product Width
375 mm
Product Weight
2.528 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Mounting system
Basic enclosure
CI insulated enclosure
Accessory for mounting systems
Special features
  • Holes drilled for metric thread
  • Including fixing screws
Type
  • Accessory for mounting systems
  • Basic enclosure
  • CI insulated enclosure
  • Mounting system
Features
Perforated
Accessory/spare part type
Pre-drilled mounting plates
Unit type
Modular system
Surface protection
Zinc coating
Material
Steel
Galvanized steel, 3 mm thick
Housing material
Galvanized steel, 3 mm thick
Holes drilled for devices
GSTA3
GSTA2
GSTA1

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.