Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

098595
FP25-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Front plate, HxW=250x375mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci cable compartment accessory
Catalog Number
098595
EAN
4015080985952
Product Length/Depth
300 mm
Product Height
250 mm
Product Width
375 mm
Product Weight
0.608 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Distribution board assembly
xEnergy Safety Ci
Accessory
Special features
1 off per section width
Type
  • Accessory
  • Distribution board assembly
  • xEnergy Safety Ci
Accessory/spare part type
Cable compartment cladding
Front plates
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building width
375 mm
Suitable for height
250 mm
Material
Plastic
Model
Base front/back
Suitable for
Cable patch
Outdoor set-up
Functions
For covering the plinth area (cabling area)
Impact strength
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.