Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

100513
NZM3-4-XKP

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Phase isolator, 4p, size 3

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
100513
EAN
4015081004973
Product Length/Depth
100.2 mm
Product Height
161.6 mm
Product Width
93.5 mm
Product Weight
0.21 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
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
Frame
NZM3
Number of poles
Four-pole
Type
Phase isolators
Phase separator type
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.