Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

100782
NZM3-XK300

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Connection terminal, 300mm², 3p

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
100782
EAN
4015081006823
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
27 mm
Product Width
135 mm
Product Weight
0.86 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certifications
UL listed
CSA (File No. 22086)
UL (File No. E31593)
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
IEC60947
CSA certified
UL489
CSA (Class No. 1432-01)
CSA-C22.2 No. 5-09

Caractéristiques du produit

Used with
NZM3, PN3, N(S)3
Amperage Rating
≦ 500 A
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
Frame
NZM3
Suitable for
Copper cable
Three-pole
Number of poles
Three-pole
Model
Other
Type
Terminal
Terminal capacity (stranded cable)
120 mm² - 300 mm² (1x)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.