Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

100783

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Connection terminal, 300mm², 4p

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
100783
EAN
4015081006830
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
27 mm
Product Width
180 mm
Product Weight
1.15 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
NZM3(-4), PN3(-4), N3(-4)
Amperage Rating
≦ 500 A
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
Frame
NZM3
Suitable for
Four-pole
Copper cable
Number of poles
Four-pole
Model
Other
Type
Terminal
Terminal capacity (stranded cable)
120 mm² - 300 mm² (1x)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.