Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

101484
BBA-XSM

Eaton Moeller® series BBA Busbar adapter, 9 mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series BBA Accessory Busbar adapter
Catalog Number
101484
EAN
4015081014040
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
53 mm
Product Width
9 mm
Product Weight
0.02 kg
Certifications
IEC60439-1
UL 508A
UL Category Control No.: NMTR; NMTR7
CE
UL File No.: E300273
UL
CSA-C22.2 No. 14
UL 508
Certified by UL for use in Canada

Caractéristiques du produit

Type
  • Busbar adapter
  • SASY Busbar system 60 mm
Voltage rating (UL CSA 13)
600 V AC, UL/CSA
Adapter width
9 mm
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Electric connection type
None
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
Not applicable.
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
Mounting rail armament
None

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.