Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

101487
DILM150-XSL

Eaton Moeller® series DILM Secondary terminal wire kit, star-delta, DILM115-150

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series DILM wiring kit
Catalog Number
101487
EAN
4015081014071
Product Length/Depth
175 mm
Product Height
50 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
1.09 kg
Certifications
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E36332
UL
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CSA File No.: 012528
UL 508
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
Star-point bridge
Accessory/spare part type
Connecting bridge
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
17.1 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
5.7 W
Functions
Main current wiring for star-delta combination
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
225 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.