Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

101538
+IZMX-CAS164-1600

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Cassette 1600A, IZMX164

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX cassette
Catalog Number
101538
EAN
4015081014309
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
18.7 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
IZMX16…4-…W
INX16…4-…W
Four-pole
Amperage Rating
1600 A
Features
Version as built-in device
Accessory/spare part type
Withdrawable units
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Nominal current
1600 A
Electrical connection type of main circuit
Rail connection
Number of poles
Four-pole
Type
Accessory
Special features
  • Equipment supplied: arcing chamber cover, coding to basic device
  • With arcing chamber cover
  • With control circuit terminals according to ordered options.

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.