Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

101619
Z-MG/WAK40

Eaton Distribution board accessory, Measuring transformer, 40/5A 3 K., 1.3VA

Spécifications générales

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
101619
EAN
4015081015115
Product Length/Depth
52 mm
Product Height
56 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
0.15 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Opening width - min
0 mm
Opening height - min
0 mm
Nominal current
40 A
Number of inputs (primary)
1
Opening diameter
22 mm
Opening height - max
0 mm
Secondary current input
5 A
Secondary rated apparent power
0 VA
Opening width - max
0 mm
Accuracy class (ratio)
3
Model
Through-feed current converter
Mounting method
Snap mounting
Over current limiting factor
FS 5
Secondary connection
Plug-in connection

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.