Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

101632
Z-MG/WAS800

Eaton Distribution board accessory, Measuring transformer, 800/5A 0.5 K., 10VA

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
101632
EAN
4015081015245
Product Length/Depth
70 mm
Product Height
80 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.34 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Opening width - min
0 mm
Opening height - min
0 mm
Nominal current
800 A
Number of inputs (primary)
1
Opening diameter
0 mm
Opening height - max
12.7 mm
Secondary current input
5 A
Secondary rated apparent power
0 VA
Opening width - max
50.7 mm
Accuracy class (ratio)
0.5
Model
Through-feed current converter
Mounting method
Snap mounting
Over current limiting factor
FS 5
Secondary connection
Plug-in connection

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.