Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

101686
DILM150-XR

Eaton Moeller® series DILM Reversing bridge for DILM80 to DILM150

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series DILM reversing bridge
Catalog Number
101686
EAN
4015081015764
Product Length/Depth
175 mm
Product Height
50 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
0.535 kg
Certifications
CSA
CSA File No.: 012528
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E36332
UL
CE
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
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
Accessory/spare part type
Connecting bridge
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
4.35 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
1.45 W
Functions
Main current wiring for reversing combinations
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
225 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.