Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

101911
IS/SPE-1TE

IS/SPE-1TE. Lockout device, for FAZ/ FIP

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
101911
EAN
4015081018024
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
14 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
0.03 kg
Compliances
RoHS conform
CE Marked

Caractéristiques du produit

Used with
MCB lock
Features
Switching-on blocking
Switching-off blocking
Accessory/spare part type
MCB locks
Type
Accessory for combined residual current/power circuit-breaker and for residual current circuit-breaker
Application
Switchgear for industrial and advanced commercial applications

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.