Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

102427
BPZ-DS-600/17-P

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Metal door, for HxW=1760x600mm, Clip-down handle

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
102427
EAN
4015081023158
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
1720 mm
Product Width
592 mm
Product Weight
10 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Features
EMC-version
Surface finishing
With powder coating
Powder coating
Color
Gray
Light gray (RAL 7035)
Degree of protection
IP30
NEMA Other
Suitable for height
1760 mm
Suitable for width
600 mm
Cover/door type
Rotary lever
Material
Steel
Sheet steel
Housing material
Sheet steel
Model
Stop door
Mounting method
Surface mounting
Flush mounting
Floor standing distribution board
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.