Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

102428
BPZ-DS-600/20-P

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Metal door, for HxW=2060x600mm, Clip-down handle

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
102428
EAN
4015081023165
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
2020 mm
Product Width
592 mm
Product Weight
11.6 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Surface finishing
With powder coating
Powder coating
Color
Light gray (RAL 7035)
Gray
Degree of protection
IP30
NEMA Other
Suitable for height
2060 mm
Suitable for width
600 mm
Cover/door type
Rotary lever
Material
Sheet steel
Steel
Housing material
Sheet steel
Model
Stop door
Mounting method
Flush mounting
Floor standing distribution board
Surface mounting
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.