Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

102429
BPZ-DS-800/17-P

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Metal door, for HxW=1760x800mm, Clip-down handle

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
102429
EAN
4015081023172
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
1720 mm
Product Width
792 mm
Product Weight
12.8 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Color
Light gray (RAL 7035)
Gray
Degree of protection
IP30
NEMA Other
Suitable for height
1760 mm
Suitable for width
800 mm
Cover/door type
Rotary lever
Material
Steel
Sheet steel
Housing material
Sheet steel
Model
Stop door
Mounting method
Floor standing distribution board
Surface mounting
Flush mounting
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.