Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

102431
BPZ-DT-400/17

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Glass door, for HxW=1760x400mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
102431
EAN
4015081023196
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
1720 mm
Product Width
392 mm
Product Weight
3.7 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Features
Version as glazed door
Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Color
Light gray (RAL 7035)
Gray
Degree of protection
IP30
NEMA Other
Suitable for height
1760 mm
Suitable for width
400 mm
Cover/door color
Transparent
Cover/door type
Three-point turn-lock
Material
Steel
Sheet steel/glass
Housing material
Sheet steel/glass
Model
Stop door
Mounting method
Floor standing distribution board
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.