Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

102449
BPZ-DS-400/17-P-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Metal door, for HxW=1760x400mm, Clip-down handle, white

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
102449
EAN
4015081023370
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
1720 mm
Product Width
392 mm
Product Weight
7.2 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Surface finishing
With powder coating
Powder coating
Color
White
Traffic white (RAL 9016)
Degree of protection
IP30
NEMA Other
Suitable for height
1760 mm
Suitable for width
400 mm
Cover/door type
Rotary lever
Material
Steel
Sheet steel
Housing material
Sheet steel
Model
Stop door
Mounting method
Surface mounting
Floor standing distribution board
Flush mounting
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.