Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

102453
BPZ-DS-800/17-P-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Metal door, for HxW=1760x800mm, Clip-down handle, white

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
102453
EAN
4015081023417
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
1720 mm
Product Width
792 mm
Product Weight
12.8 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Surface finishing
With powder coating
Powder coating
Color
Traffic white (RAL 9016)
White
Degree of protection
IP30
NEMA Other
Suitable for height
1760 mm
Suitable for width
800 mm
Cover/door type
Rotary lever
Material
Steel
Sheet steel
Housing material
Sheet steel
Model
Stop door
Mounting method
Flush mounting
Floor standing distribution board
Surface mounting
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.