Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

102454
BPZ-DS-800/20-P-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Metal door, for HxW=2060x800mm, Clip-down handle, white

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
102454
EAN
4015081023424
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
2020 mm
Product Width
792 mm
Product Weight
14.8 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Features
EMC-version
Surface finishing
With powder coating
Powder coating
Color
Traffic white (RAL 9016)
White
Degree of protection
IP30
NEMA Other
Suitable for height
2060 mm
Suitable for width
800 mm
Cover/door type
Rotary lever
Material
Sheet steel
Steel
Housing material
Sheet steel
Model
Stop door
Mounting method
Floor standing distribution board
Flush mounting
Surface mounting
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.