Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

102461
BPZ-DT-400/17-P-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Glass door, for HxW=1760x400mm, Clip-down handle, white

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
102461
EAN
4015081023493
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
1720 mm
Product Width
392 mm
Product Weight
4.7 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Special features
  • Transparent doors
  • Single wing door
  • Mounting from front, fast mounting, hinges on left or right possible
  • Door opening angle 167°
  • 3-point turn lock with roller lever lock
  • Transparent panels from 4 mm safety glass (EN 12150-1, DIN 1249)
Type
Additional equipment for floor-standing service distribution board IVS
Features
EMC-version
Version as glazed door
Accessory/spare part type
Doors
Surface finishing
With powder coating
Powder coating
Color
White
Traffic white (RAL 9016)
Degree of protection
IP30
NEMA Other
Unit type
Modular system
Suitable for height
1760 mm
Suitable for width
400 mm
Cover/door color
Transparent
Cover/door type
Rotary lever
Material
Sheet steel/glass
Steel
Housing material
Sheet steel/glass
Model
Stop door
Mounting method
Floor standing distribution board
Functions
Floor-standing enclosure
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.