Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

102471
BPZ-CDB

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Fixing material for cable duct H=8mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
102471
EAN
4015081023592
Product Length/Depth
18 mm
Product Height
75 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
0.2 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Surface finishing
Galvanized
Color
Stainless steel
RAL-number
0
Suitable for enclosure building width
400 mm
Application
Cable duct
Material
Metal
Housing material
Sheet steel
Model
Mounting kit
Mounting method
Floor standing distribution board
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.