Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

102472
BPZ-MPL180-400

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Universal mounting plate for HxW=180x400mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic mounting plate
Catalog Number
102472
EAN
4015081023608
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
180 mm
Product Width
288 mm
Product Weight
1 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Features
Perforated
Surface finishing
Galvanized
Suitable for width
400 mm
Surface protection
Galvanized
Material
Sheet steel
Steel
Mounting position
Horizontal
Universal
Housing material
Sheet steel
Mounting method
Floor standing distribution board
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.