Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1031DC

Eaton Crouse-Hinds series throat bushing, Rigid/IMC, Non-insulated, Zinc die cast, Threaded, 1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series throat bushing
Catalog Number
1031DC
UPC
662277037648
Product Length/Depth
1 in
Product Height
0.5 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.02 lb
Certifications
UL Listed
CSA certified

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Non-insulated
Thread
Threaded
Trade size
1/2"
Material
Zinc die cast

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.