Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1033DC

Eaton Crouse-Hinds series throat bushing, Rigid/IMC, Non-insulated, Zinc die cast, Threaded, 1"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series throat bushing
Catalog Number
1033DC
UPC
662277037662
Product Length/Depth
1.67 in
Product Height
0.91 in
Product Width
0.95 in
Product Weight
0.04 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Non-insulated
Thread
Threaded
Trade size
1"
Material
Zinc die cast

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.