Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1036

Eaton Crouse-Hinds series throat bushing, Rigid/IMC, Insulated, Malleable iron, 105°C, Threaded, 2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series throat bushing
Catalog Number
1036
UPC
784564110367
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
0.88 in
Product Width
2.75 in
Product Weight
0.22 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Insulated
Thread
Threaded
Trade size
2"
Material
Malleable iron
Temperature rating
105°C

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.