Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1037DC

Eaton Crouse-Hinds series throat bushing, Rigid/IMC, Non-insulated, Zinc die cast, Threaded, 2-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series throat bushing
Catalog Number
1037DC
UPC
662277037709
Product Length/Depth
0.001 in
Product Height
0.001 in
Product Width
0.001 in
Product Weight
0.265 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Non-insulated
Thread
Threaded
Trade size
2-1/2"
Material
Zinc die cast

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.