Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1041

Eaton Crouse-Hinds series throat bushing, Rigid/IMC, Insulated, Malleable iron, 105°C, Threaded, 5"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series throat bushing
Catalog Number
1041
UPC
784564110411
Product Length/Depth
8.1 in
Product Height
2.16 in
Product Width
6.53 in
Product Weight
1.6 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Insulated
Thread
Threaded
Trade size
5"
Material
Malleable iron
Temperature rating
105°C

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.