Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

104544
NZM2/3-XMVR

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Interlock, mechanical, for remote operator, frame 2/3

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM mounting accessory
Catalog Number
104544
EAN
4015081043620
Product Length/Depth
260 mm
Product Height
100 mm
Product Width
220 mm
Product Weight
0.8 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Mechanical interlock
NZM2(-4)
N(S)2(-4)
NZM3(-4)
N(S)3(-4)
Accessory
N2
N2-4
N3
N3-4
NS2
NS3
NZM2
NZM2-4
NZM2-4-NA
NZM2-NA
NZM3
NZM3-4
NZM3-NA
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
Frame
NZM2/3
Accessory/spare part type
Remote operator
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
0
Type
  • Accessory
  • Mechanical interlock
Special features
  • For 2 switches of the same or next frame size with each other
  • Mounting beside one another

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.