Télécharger le document () de 20

104550

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Interlock, mechanical, for remote operator, 3

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM mounting accessory
Catalog Number
104550
EAN
4015081043682
Product Length/Depth
260 mm
Product Height
100 mm
Product Width
220 mm
Product Weight
0.9 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
N3\nN3-4\nNS3\nNZM3\nNZM3-4\nNZM3-NA\nNZM3(-4), N(S)3(-4)
Accessory
Mechanical interlock
N3
N3-4
NS3
NZM3
NZM3-4
NZM3-NA
NZM3(-4), N(S)3(-4)
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
Frame
NZM3
Accessory/spare part type
Remote operator
Type
  • Accessory
  • Mechanical interlock
Special features
  • For 2 switches of the same or next frame size with each other
  • Extra long bowden cables for mounting under one another or in adjacent control panel sections

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.