Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1059

Eaton Crouse-Hinds series conduit bushed (chase) nipple, Rigid/IMC, Insulated, Malleable iron, 4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series conduit bushed (chase) nipple
Catalog Number
1059
UPC
784564110596
Product Length/Depth
5.6 in
Product Height
5.2 in
Product Width
3.9 in
Product Weight
1.87 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Insulated
Material
Malleable iron
Trade size
4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.