Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

105945
ZFS83-NZM

Eaton Moeller series NZM Label, main switch Chinese

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM operating element accessory
Catalog Number
105945
EAN
4015081056972
Product Length/Depth
64 mm
Product Height
5 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
0.004 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
N1
NZM2
NZM3-NA
NZM4
NZM4(-4), N(S)4(-4)
PN1
N3
N1-4
N4
N4-4
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
NZM3-4
NZM4-NA
PN2
N2
NS2
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
NZM2-4
N3-4
NZM1-4
NZM4-4
PN1-4
PN3
N2-4
NS3
NS4
NS1
NZM1-NA
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM2-NA
NZM3
PN2-4
PN3-4
NZM1
Features
Waterproof
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
Silver
Fitted with:
Alert/Information text
Mounting material
Frame
NZM1/2/3/4
Mounting Method
Other
Material quality
Other
Language of the imprint
Other
Meaning of the imprint
Other
Model
Other
Symbol
Other
Thickness of warning label
5 mm
Accessory shape
Rectangular
Material
Plastic
Type
External warning plate
Inscription
“Main switch – open in 0 position” - chinese

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.