Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

106134
PKZ0-XAH

Eaton Moeller® series PKZ0 Extension shaft, plug-in, can be cut to desired length

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series PKZ0 Accessory Shaft extension
Catalog Number
106134
EAN
4015081059041
Product Length/Depth
178 mm
Product Height
31 mm
Product Width
31 mm
Product Weight
0.037 kg
Certifications
CSA File No.: 165628
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 14
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL
UL File No.: E36332
CE
UL 508
CSA Class No.: 3211-05
Catalog Notes
Actuator not included.

Caractéristiques du produit

Product Category
Accessories
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Cross section height
5 mm
Cross section width
5 mm
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Shaft length
178 mm
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.