Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

106409
EU4A-MEM-CARD1

Eaton EU4A Memory card for compact PLCs EC4P

Spécifications générales

Product Name
Eaton EU4A Accessory Memory card
Catalog Number
106409
EAN
4015081061792
Product Length/Depth
46 mm
Product Height
29 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
0.024 kg
Certifications
Request filed for UL and CSA

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Other
Memory capacity
128,000 kByte
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Memory type
Other
Memory
Min. 128 Mbyte memory card

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.