Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

106444
BPZ-KAS-1200

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Cable strain relief rail C-Profile W=1200mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
106444
EAN
4015081062140
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
40 mm
Product Width
1098 mm
Product Weight
0.75 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Surface finishing
Galvanized
Color
Stainless steel
RAL-number
0
Suitable for enclosure building width
1200 mm
Suitable for width
1200 mm
Material
Metal
Mounting position
Horizontal
Housing material
Sheet steel
Model
Other
Mounting method
Floor standing distribution board
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.