Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

106832
LS-XF-ZBZ

Eaton Moeller® series LS Actuator, angled, flexible

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series LS Actuator
Catalog Number
106832
EAN
4015081065929
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
65 mm
Product Width
29 mm
Product Weight
0.038 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
UL 508
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14
EN 60947-5
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CSA
UL
CE
CSA-C22.2 No. 14
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR

Caractéristiques du produit

Type
  • Actuator
  • Angled, flexible actuator
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Operating frequency
800 Operations/h
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Functions
For combination with LS-...ZBZ/X basic devices
Mounting position
As required
Material
Stainless steel
Duty factor
100 %
Shock resistance
10 g, Standard-action contact, Mechanical, Half-Sinusoidal shock 20 ms
Mechanical holding force
1700 N (according to GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG)
1600 N (according to GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF)
1200 N (according to GS-ET-19 (04/2004), XNW)
Model
Actuator with vertical mounting

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.